Menu Hľadať

Viazacie pásky 31.8 mm PA Prírodná

This tie easily snaps into pre-drilled holes, and can be mounted to installation before final assembly. Eliminates the need for tie mount and fastener.
Nový kód produktu:

10178300

Starý kód produktu:

WIT-30RAR1-2

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3332 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

333,20 €

1000 x 0,3332 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 13.6 kg
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás