Menu Hľadať

Viazacie pásky 160.7 mm 31.8 mm PA Čierna

This cable tie is made of black UL94-V-2 UV stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Nový kód produktu:

10036938

Starý kód produktu:

WIT-30RCA-4UVB

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0855 €
5000 + 0,0729 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

85,50 €

1000 x 0,0855 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie hlavy Neuvoľniteľná hlava
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 13.0 kg
Celková dĺžka 160.7 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás