Menu Hľadať

Viazacie pásky 168.3 mm 31.8 mm PA Prírodná

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Nový kód produktu:

10036945

Starý kód produktu:

WIT-30RCA-8-M

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,069 €
5000 + 0,058 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

69,00 €

1000 x 0,069 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Neuvoľniteľná hlava
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 13.0 kg
Celková dĺžka 168.3 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás