Menu Hľadať

Viazacie pásky 179.4 mm 31.8 mm PA Prírodná

Táto uvoľniteľná páska sa ľahko zacvakne do predvŕtaných otvorov a môže byť namontovaná na inštaláciu pred konečnou montážou. Eliminuje potrebu upevnenia viazacou páskou a spojovacím prvkom.
Nový kód produktu:

10036983

Starý kód produktu:

WIT-30RRA-16-M

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2928 €
5000 + 0,237 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

292,80 €

1000 x 0,2928 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Certifikácia UL
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 13.6 kg
Celková dĺžka 179.4 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás