Menu Hľadať

Viazacie pásky 198.0 mm 43.0 mm PA Prírodná

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Nový kód produktu:

10037072

Starý kód produktu:

WIT-50RA-1-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,0971 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

48,55 €

500 x 0,0971 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Oválna hlava
Kompatibilný priemer otvoru 6.8 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 22.7 kg
Celková dĺžka 198.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás