Menu Hľadať

Viazacie pásky 135.0 mm 25.4 mm PA Prírodná

This non-releasable, push-in mount cable tie is manufactured from natural nylon.
Nový kód produktu:

10113950

Starý kód produktu:

WIT-50RLA-1

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000+0,1589 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

158,90 €

1000 x 0,1589 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Oválna hlava
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 22.7 kg
Celková dĺžka 135.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás