10037157
WITBH-50R-HS
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1966 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Typ/prevedenie hlavy | Oválna hlava |
Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Minimálna pevnosť slučky v ťahu | 22.7 kg |
Minimálna pevnosť slučky v ťahu | 50 lbs |
Celková dĺžka | 199.1 mm |
Celková dĺžka | 7.839 in |
Celková šírka | 4.8 mm |
Celková šírka | 0.189 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Plný materiál | Teplotne stabilný polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.