Menu Hľadať

Upínací pás 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Čierna

This Hook & Loop Kwik Wrap fastener has a black nylon buckle with black nylon knit loop and PE/PP Hook. Ideal for organising wires and cables in various applications.
Nový kód produktu:

10214848

Starý kód produktu:

1347342

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 4,1303 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

2 065,15 €

500 x 4,1303 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál háčika PE, PP
Materiál pásky Polyamid
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Typ Štandardná viazacia páska
With Buckle? Áno
Celková dĺžka 300.0 mm
Celková šírka 28.0 mm
Šírka pásu 20.0 mm
With Screw Hole? No
Commodity Code 3926909790

Produkt 1347342 nahrádza:

Sťahovacia páska na suchý zips s plastovou sponou - Čierna, , No Screw Hole, Standard Tie
Nový kód produktu: 10632130
Starý kód produktu: RKWDA-20-300-BK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás