Menu Hľadať

Upínací pás 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Čierna

This Hook & Loop Kwik Wrap fastener has a black nylon buckle with black nylon knit loop and PE/PP Hook. Ideal for organising wires and cables in various applications.
Nový kód produktu:

10214855

Starý kód produktu:

1347343

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 3,7851 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

1 892,55 €

500 x 3,7851 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál háčika PE, PP
Materiál pásky Polyamid
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Typ Štandardná viazacia páska
With Buckle? Áno
Celková dĺžka 300.0 mm
Celková šírka 33.0 mm
Šírka pásu 25.0 mm
With Screw Hole? No
Commodity Code 3926909790

Produkt 1347343 nahrádza:

Sťahovacia páska na suchý zips s plastovou sponou - Čierna, , Bez montážneho otvoru, Upínací popruh, plastová spona
Nový kód produktu: 10447260
Starý kód produktu: RKWDA-25-300-BK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás