Menu Hľadať

Viazacie pásky 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Čierna

This cable tie is made of black nylon 66. It is design with a hook and loop system to suit fragile cables and ensuring that there is no cable crunched when tied. It has a maximum cables bundle of 50.0 mm
Nový kód produktu:

10253700

Starý kód produktu:

462714

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 1,7194 €
200 - 399 1,6246 €
400 + 1,5433 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

34,39 €

20 x 1,7194 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál háčika Polyamid
Materiál pásky Polyamid
Typ otvoru No Screw Hole
Typ Štandardná viazacia páska
With Buckle? Nie
Celková dĺžka 210.0 mm
Celková šírka 16.0 mm
Šírka pásu 16.0 mm
With Screw Hole? No
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás