Menu Hľadať

Viazacie pásky 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Čierna

This hook & loop Standard Tie cable tie is Black and is made of Low Density Polyethylene;Nylon. It has No Screw Hole
Nový kód produktu:

10166161

Starý kód produktu:

RKW-12-15-BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 9,4175 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

94,18 €

10 x 9,4175 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál háčika Polyetylén LD
Materiál pásky Polyamid
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Typ Štandardná viazacia páska
With Buckle? Nie
Celková dĺžka 381.0 mm
Celková šírka 38.1 mm
Šírka pásu 19.1 mm
With Screw Hole? No
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás