Menu Hľadať

Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Čierna

This Hook & Loop cable tie is perfect when reusability is a must.
Nový kód produktu:

10166192

Starý kód produktu:

RKW-12-18-BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál háčika Polyetylén LD
Materiál pásky Polyamid
Typ otvoru No Screw Hole
Typ Štandardná viazacia páska
With Buckle? Nie
Celková dĺžka 457.2 mm
Celková šírka 38.1 mm
Šírka pásu 19.1 mm
With Screw Hole? No
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás