10166284
RKW-12-24-GY
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 3,765 € |
Farba | Grey |
---|---|
Materiál háčika | Polyetylén LD |
Materiál pásky | Polyamid |
Typ otvoru | Bez montážneho otvoru |
Typ | Štandardná viazacia páska |
With Buckle? | Nie |
Celková dĺžka | 609.6 mm |
Celková dĺžka | 24 in |
Celková šírka | 38.1 mm |
Celková šírka | 1.5 in |
Šírka pásu | 19.1 mm |
Šírka pásu | 0.752 in |
With Screw Hole? | No |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.