Menu Hľadať

Viazacie pásky 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Čierna

This Hook & Loop cable tie is perfect when reusability is a must. This tie also has a hole for mounting with a screw, providing extra security.
Nový kód produktu:

10166482

Starý kód produktu:

RKW-8-12-BK

6790 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 1,2117 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

12,12 €

10 x 1,2117 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál háčika Polyetylén LD
Materiál pásky Polyamid
Typ otvoru Montážny otvor
Typ Štandardná viazacia páska
With Buckle? Nie
Celková dĺžka 305.0 mm
Celková šírka 12.7 mm
Šírka pásu 12.7 mm
With Screw Hole? Yes
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás