10560495
RKW-8-13-GY
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 1,2761 € |
Farba | Grey |
---|---|
Materiál háčika | Polyetylén LD |
Materiál pásky | Polyamid |
Typ otvoru | Montážny otvor |
Typ | Štandardná viazacia páska |
With Buckle? | Nie |
Celková dĺžka | 330.0 mm |
Celková dĺžka | 12.992 in |
Celková šírka | 12.7 mm |
Celková šírka | 0.5 in |
Šírka pásu | 12.7 mm |
Šírka pásu | 0.5 in |
With Screw Hole? | Yes |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.