Menu Hľadať

Sťahovacia páska so suchým zipsom - Celková dĺžka 152.4 mm | 6 in ; Šírka pásu 12.7 mm | 0.5 in ; Šedá

This Hook & Loop cable tie is perfect when reusability is a must.
Nový kód produktu:

10423691

Starý kód produktu:

RKW-8-6-GY

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 0,8312 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

8,31 €

10 x 0,8312 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Materiál háčika Polyetylén LD
Materiál pásky Polyamid
Typ otvoru No Screw Hole
Typ Štandardná viazacia páska
With Buckle? Nie
Celková dĺžka 152.4 mm
Celková šírka 12.7 mm
Šírka pásu 12.7 mm
With Screw Hole? No

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás