Menu Hľadať

Viazacie pásky 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Polyamid Modrá

Táto kovová detekovateľná viazacia páska je vyrobená z polyamidu 6.6 s kovovými časticami a polypropylénu. Má hlavu, ktorá sa nedá uvoľniť. Kovové častice v celom priereze pásky sú vhodné najmä na použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Je viditeľná röntgenovým žiarením a modrá farba pomáha pri jej detekcii. ‌V súlade s procedúrou HACCP a neobsahuje halogény. Má triedu horľavosti UL94 a môže sa používať pri prevádzkovej teplote od -40 °C do + 85 °C (nepretržite).
Nový kód produktu:

10277256

Starý kód produktu:

494664

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,714 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

71,40 €

100 x 0,714 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Modrá
Typ/prevedenie hlavy Neuvoľniteľná hlava
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Špeciálne funkcie Zistiteľné detektorom kovu
Celková dĺžka 390.0 mm
Celková šírka 4.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás