Menu Hľadať

Viazacie pásky 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Polyamid Modrá

This metal detectable cable tie is made of nylon 6/6 with metal particles and polypropylene. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Nový kód produktu:

10277263

Starý kód produktu:

494665

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,6175 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

161,75 €

100 x 1,6175 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Modrá
Typ/prevedenie hlavy Hlava s kovovým zúbkom
Typ otvoru No Screw Hole
Špeciálne funkcie Zistiteľné detektorom kovu
Celková dĺžka 340.0 mm
Celková šírka 7.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás