Menu Hľadať

Vidlicová prídržná svorka 14x28 14.0 28.0 Oceľ

Tento vidlicový prídržný klip sa používa na zaistenie vidlicového čapu. Má tvar U, ktorý zapadá do strmeňového spoja a zabraňuje jeho posúvaniu. Ľahká montáž a demontáž, stačí ho odstrániť z vidlice. Je strieborne pozinkovaný, vysoko trvácny a odolný voči náročným podmienkam.
Essentra Part Number:

20212285

Manufacturer Part Number:

20212285

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 14x28
d1 tol. h11 14.0
h1 28.0
h2 62.0
h3 52.0
h4 14.0
l1 31.0
l2 34.0
Hmotnosť g 47.0
Dokončiť Zinc Plated
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás