Menu Hľadať

Vidlicové prídržné klipy

Vo výrobe

Tieto vidlicové prídržné klipy sa používajú na uchytenie vidlicového čapu na mieste, čím poskytujú spoľahlivé a pohodlné zachovanie integrity mechanických spojov.

Majú dizajn slučky alebo tvaru U, čím obopnú základňu strmeňového spoja, uzamknú ho na mieste a bránia neúmyselnému rozpojeniu, čo vedie k úhľadnej kompaktnej zostave. Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť odolávať veľkým hmotnostiam, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii.

Ľahká montáž a odpojenie od strmeňového spoja. Používané v rôznych aplikáciách pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve.

  • Držia vidlicový čap na mieste, čím poskytujú spoľahlivé a pohodlné zachovanie integrity mechanických spojov.
  • Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť odolávať veľkým hmotnostiam, odolnosť proti opotrebovaniu a korózii.
  • Majú dizajn slučky alebo tvaru U, čím obopnú základňu strmeňového spoja a uzamknú ho na mieste.
Materiál: Igumid G, Oceľ Skupina SR: SRR3437, SRR3435

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vidlice d1 tol. h11 h1 Materiál h3 h2 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
14x56
14.0
56.0
Oceľ
82.0
92.0
31.0
1,03 € - 1,47 € Požiadajte o dodací termin tu
8x16
8.0
16.0
Igumid G
30.0
35.5
19.0
Požiadajte o dodací termin tu
16x64
16.0
64.0
Oceľ
92.0
103.0
36.0
0,87 € - 1,24 € Požiadajte o dodací termin tu
5x10
5.0
10.0
Igumid G
19.0
23.0
12.0
2,39 € - 3,42 € Požiadajte o dodací termin tu
16x32
16.0
32.0
Igumid G
62.0
73.0
36.0
Požiadajte o dodací termin tu
5x10
5.0
10.0
Oceľ
19.0
23.0
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
10x40
10.0
40.0
Oceľ
59.0
66.0
23.0
Požiadajte o dodací termin tu
5x20
5.0
20.0
Oceľ
29.0
33.0
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
8x32
8.0
32.0
Oceľ
47.0
53.0
19.0
Požiadajte o dodací termin tu
14x28
14.0
28.0
Oceľ
52.0
62.0
31.0
Požiadajte o dodací termin tu
16x32
16.0
32.0
Oceľ
62.0
72.0
36.0
0,87 € - 1,24 € Požiadajte o dodací termin tu
5x12
5.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
1,21 € - 1,73 € Požiadajte o dodací termin tu
10x20
10.0
20.0
Igumid G
38.0
45.0
23.0
Požiadajte o dodací termin tu
6x24
6.0
24.0
Oceľ
35.0
40.0
14.0
Požiadajte o dodací termin tu
10x20
10.0
20.0
Oceľ
39.0
46.0
23.0
Požiadajte o dodací termin tu
12x48
12.0
48.0
Oceľ
71.0
79.0
28.0
Požiadajte o dodací termin tu
6x12
6.0
12.0
Oceľ
23.0
28.0
14.0
1,51 € - 2,15 € Požiadajte o dodací termin tu
12x24
12.0
24.0
Igumid G
45.0
53.0
28.0
Požiadajte o dodací termin tu
20x40
20.0
40.0
Oceľ
72.0
88.0
44.0
Požiadajte o dodací termin tu
4x8
4.0
8.0
Oceľ
15.0
19.0
9.0
  • z/zo 2
Vidlicová prídržná svorka 14x56 14.0 56.0 Oceľ

20212292


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Vidlicová prídržná svorka 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Cenové rozpätie
1,47 € - 1,03 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0
Vidlicová prídržná svorka 16x64 16.0 64.0 Oceľ

20212315


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x64
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    64.0
  • h2
    103.0
  • h3
    92.0
Vidlicová prídržná svorka 5x10 5.0 10.0 Igumid G

20212346

Cenové rozpätie
1,24 € - 0,87 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Vidlicová prídržná svorka 16x32 16.0 32.0 Igumid G

20212407

Cenové rozpätie
3,42 € - 2,39 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    73.0
  • h3
    62.0
Vidlicová prídržná svorka 5x10 5.0 10.0 Oceľ

20212186


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Vidlicová prídržná svorka 10x40 10.0 40.0 Oceľ

20212254


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Vidlicová prídržná svorka 5x20 5.0 20.0 Oceľ

20212193


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Vidlicová prídržná svorka 8x32 8.0 32.0 Oceľ

20212230


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
Vidlicová prídržná svorka 14x28 14.0 28.0 Oceľ

20212285


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Vidlicová prídržná svorka 16x32 16.0 32.0 Oceľ

20212308


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Vidlicová prídržná svorka 5x12 5.0 12.0 Igumid G

20212353

Cenové rozpätie
1,24 € - 0,87 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x12
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Vidlicová prídržná svorka 10x20 10.0 20.0 Igumid G

20212384

Cenové rozpätie
1,73 € - 1,21 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    45.0
  • h3
    38.0
Vidlicová prídržná svorka 6x24 6.0 24.0 Oceľ

20212216


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Vidlicová prídržná svorka 10x20 10.0 20.0 Oceľ

20212247


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Vidlicová prídržná svorka 12x48 12.0 48.0 Oceľ

20212278


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Vidlicová prídržná svorka 6x12 6.0 12.0 Oceľ

20212209


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Vidlicová prídržná svorka 12x24 12.0 24.0 Igumid G

20212391

Cenové rozpätie
2,15 € - 1,51 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    53.0
  • h3
    45.0
Vidlicová prídržná svorka 20x40 20.0 40.0 Oceľ

20212322


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Vidlicová prídržná svorka 4x8 4.0 8.0 Oceľ

20212179


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0