Menu Hľadať

Viečka na nádoby

Na sklade

Container Lids are an important component of any storage or packaging solution, offering a secure and protected cover for various containers. These lids are designed to fit securely over container openings, keeping the contents safe, fresh, and contamination-free.

They are simple to install and remove as a snap-on lid, requiring no additional equipment and providing a tight fit to prevent leaks or spillage. Ideal for small components and pastes in various applications such as food and beverage, medical, and automotive.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, White

The container should be ordered separately.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná výška Vnútorný priemer Kúpiť
0,1156 € - 0,2292 € 600 Na sklade
6.4 mm
21.0 mm
0,1182 € - 0,2611 € 780 Na sklade
14.5 mm
51.5 mm
0,1107 € - 0,1339 € 1500 Na sklade
5.0 mm
84.0 mm
1,0263 € - 2,6574 € Požiadajte o dodací termin tu
12.4 mm
401.0 mm
0,3463 € - 0,3463 € Požiadajte o dodací termin tu
35.6 mm
38.5 mm
0,3022 € - 0,6347 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0679 € - 0,1426 € 1500 Na sklade
10.7 mm
33.3 mm
0,1806 € - 0,3794 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
61.0 mm
0,1516 € - 0,3367 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
42.0 mm
0,1018 € - 0,1163 € Požiadajte o dodací termin tu
Viečko na nádobu 21.0 mm 6.4 mm LDPE - PIR Prírodná

10071212

Cenové rozpätie
0,2292 € - 0,1156 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorný priemer
    21.0 mm
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Viečko na nádobu 51.5 mm 14.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10338384

Cenové rozpätie
0,2611 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
780 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorný priemer
    51.5 mm
  • Vnútorná výška
    14.5 mm
  • Commodity Code
    3923509000
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Viečko na nádobu 84.0 mm 5.0 mm Polyetylén LD Biela

10121443

Cenové rozpätie
0,1339 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Vnútorný priemer
    84.0 mm
  • Vnútorná výška
    5.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka 401.0 mm 12.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10120040

Cenové rozpätie
2,6574 € - 1,0263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorný priemer
    401.0 mm
  • Vnútorná výška
    12.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Viečko na nádobu 38.5 mm 35.6 mm LDPE - PIR Prírodná

10338407

Cenové rozpätie
0,3463 € - 0,3463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorný priemer
    38.5 mm
  • Vnútorná výška
    35.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Viečko na nádobu 100.0 mm 5.0 mm Polyetylén LD Biela

10333747

Cenové rozpätie
0,6347 € - 0,3022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Materiál
    Polyetylén LD
Viečko na nádobu 33.3 mm 10.7 mm LDPE - PIR Prírodná

10338278

Cenové rozpätie
0,1426 € - 0,0679 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorný priemer
    33.3 mm
  • Vnútorná výška
    10.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Viečko na nádobu 61.0 mm 5.0 mm Polyetylén LD Biela

10121436

Cenové rozpätie
0,3794 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Vnútorný priemer
    61.0 mm
  • Vnútorná výška
    5.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Viečko na nádobu LDPE - PIR 42.0 mm (DIA) 13.0 mm

10204061

Cenové rozpätie
0,3367 € - 0,1516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorný priemer
    42.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Viečko na nádobu 65.0 mm 5.0 mm Polyetylén LD Biela

10333730

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,1018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Materiál
    Polyetylén LD