Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | C | D | A | B | E | Typ | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3626 € - 0,3626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
3,7928 € - 3,7928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zelená
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
2
|
||
3,7928 € - 3,7928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
2
|
||
0,182 € - 0,2002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zelená
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
0,182 € - 0,2002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
3,7928 € - 3,7928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
2
|
||
0,3626 € - 0,3626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,1831 € - 0,2014 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
0,3626 € - 0,3626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku