Menu Hľadať

Vlnovce 22.0 20.0 65.0 PVC

Tento vlnovec pre dvojité univerzálne kĺby je určený na ochranu a utesnenie spojov na prenos energie. Funguje ako bariéra, ktorá chráni spoj pred nečistotami, prachom a vlhkosťou, ktoré môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie a poškodenie. Je možné ho namazať pre zlepšenie trenia
Nový kód produktu:

20179984

Starý kód produktu:

20179984

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ púzdra Dvojitý univerzálny kĺb
Aby vyhovoval kĺbu vonk. Priem. 22.0
d1 20.0
d2 36.0
l1 65.0
Materiál PVC

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás