Menu Hľadať

Vložky do káblových vývodiek

Na sklade

Vložky do káblových vývodiek sú určené na vloženie do metrických káblových vývodiek. Sú dostupné vo vyhotovení s rôznym počtom otvorov, čo umožňuje súbežné vedenie niekoľkých káblov zároveň. Zabezpečujú vynikajúcu vodotesnosť pre každý kábel. Tým, že nie sú potrebné vývodky pre každý kábel, sa redukujú požiadavky na potrebný priestor.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozsah priemerov káblových zväzkov Počet vodičov Kúpiť
1,394 € - 1,6045 € 260 Na sklade
1.0 - 2.1 mm
3
2,2964 € - 2,6644 € 6500 Na sklade
5.0 - 7.0 mm
3
6,3446 € - 7,3602 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 - 10.0 mm
4
2,2964 € - 2,6644 € 10 Na sklade
4.0 - 6.0 mm
4
1,3321 € - 1,5456 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 - 2.0 mm
4
1,9283 € - 2,2522 € 400 Na sklade
2.5 - 4.0 mm
3
2,6644 € - 3,0913 € 100 Na sklade
6.0 - 8.0 mm
3
1,3321 € - 1,5456 € 400 Na sklade
1.0 - 2.0 mm
2
1,9283 € - 2,2522 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 - 6.0 mm
2
1,394 € - 1,6045 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 - 4.0 mm
2
2,2964 € - 2,6644 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 - 7.0 mm
2
2,6644 € - 3,0913 € 90 Na sklade
5.0 - 7.0 mm
4
Vložka do káblových vývodiek 3 M16 EPDM Čierna

10301388

Cenové rozpätie
1,6045 € - 1,394 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Počet vodičov
    3
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    1.0 - 2.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Vložka do káblových vývodiek 3 M25 EPDM Čierna

10301500

Cenové rozpätie
2,6644 € - 2,2964 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Počet vodičov
    3
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    5.0 - 7.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Vložka do káblových vývodiek 4 M40 EPDM Čierna

10301623

Cenové rozpätie
7,3602 € - 6,3446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Počet vodičov
    4
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    8.0 - 10.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Vložka do káblových vývodiek 4 M25 EPDM Čierna

10301517

Cenové rozpätie
2,6644 € - 2,2964 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Počet vodičov
    4
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    4.0 - 6.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Vložka do káblových vývodiek 4 M12 EPDM Čierna

10301326

Cenové rozpätie
1,5456 € - 1,3321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Počet vodičov
    4
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    0.5 - 2.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Vložka do káblových vývodiek 3 M20 EPDM Čierna

10301449

Cenové rozpätie
2,2522 € - 1,9283 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Počet vodičov
    3
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    2.5 - 4.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Vložka do káblových vývodiek 3 M32 EPDM Čierna

10301562

Cenové rozpätie
3,0913 € - 2,6644 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Počet vodičov
    3
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    6.0 - 8.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Vložka do káblových vývodiek 2 M12 EPDM Čierna

10301319

Cenové rozpätie
1,5456 € - 1,3321 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Počet vodičov
    2
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    1.0 - 2.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Vložka do káblových vývodiek 2 M20 EPDM Čierna

10301432

Cenové rozpätie
2,2522 € - 1,9283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Počet vodičov
    2
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    4.0 - 6.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Vložka do káblových vývodiek 2 M16 EPDM Čierna

10301371

Cenové rozpätie
1,6045 € - 1,394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Počet vodičov
    2
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    2.0 - 4.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Vložka do káblových vývodiek 2 M25 EPDM Čierna

10301494

Cenové rozpätie
2,6644 € - 2,2964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Počet vodičov
    2
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    5.0 - 7.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Vložka do káblových vývodiek 4 M32 EPDM Čierna

10301579

Cenové rozpätie
3,0913 € - 2,6644 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Počet vodičov
    4
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    5.0 - 7.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér