Menu Hľadať

Vodiaca skrutka TR14 x 3 1000.0 Nehrdzavejúca oceľ

Vodiaca skrutka z nehrdzavejúcej ocele je typ skrutky používaný na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb, ako sú guľové skrutky. Používajú sa pre štandardné aplikácie, ktoré vyžadujú vysoký stupeň presnosti. Majú ľavostranný závit, vďaka svojmu materiálu sú pevné a odolné.
Nový kód produktu:

20150228

Starý kód produktu:

20150228

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 73,8185 €
10 - 19 66,44 €
20 - 49 62,75 €
50 + 59,05 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

73,82 €

1 x 73,8185 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu TR14 x 3
Počet štartov 1.0
Vodiace 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 12.415
d3 tol. 7h max 10.500
l1 1000.0
Lead angle 4°26‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 1.5
Hmotnosť kg 0.93
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Smer závitu Pravé
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás