20150686
20150686
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 096,5986 € |
10 - 19 | 986,94 € |
20 + | 932,11 € |
Veľkosť závitu | TR40 x 7 |
---|---|
Počet štartov | 1.0 |
Vodiace | 7.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e max | 36.375 |
d3 tol. 7h max | 32.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°31‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Hmotnosť kg | 23.94 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Smer závitu | Pravé |
Commodity Code | 7215508000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.