20150921
20150921
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 52,371 € |
10 - 19 | 47,13 € |
20 - 49 | 44,52 € |
50 - 99 | 41,90 € |
100 + | 39,28 € |
Veľkosť závitu | TR10 x 4 |
---|---|
Počet štartov | 2.0 |
Vodiace | 4.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7.5000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 8°12' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Hmotnosť kg | 1.44 |
Materiál | Oceľ |
Smer závitu | Pravé |
Commodity Code | 7215508000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.