Menu Hľadať

Vodiaca skrutka TR24 x 5 1000.0 Oceľ

Vodiaca skrutka z ocele je typ skrutky používaný na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb, ako sú guľové skrutky. Používajú sa pre štandardné aplikácie, ktoré vyžadujú vysoký stupeň presnosti. Majú pravostranný závit, vďaka svojmu materiálu sú pevné a odolné.
Nový kód produktu:

20151348

Starý kód produktu:

20151348

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 49,565 €
10 - 19 44,61 €
20 - 49 42,13 €
50 + 39,65 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

49,57 €

1 x 49,565 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu TR24 x 5
Počet štartov 1.0
Vodiace 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 21.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 1000.0
Lead angle 4°17‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.2
Hmotnosť kg 2.78
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavé
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás