20151393
20151393
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 63,0775 € |
10 - 19 | 56,77 € |
20 - 49 | 53,62 € |
50 + | 50,46 € |
Veľkosť závitu | TR26 x 5 |
---|---|
Počet štartov | 1.0 |
Vodiace | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e max | 23.394 |
d3 tol. 7h max | 25.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 3°55‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Hmotnosť kg | 3.32 |
Materiál | Oceľ |
Smer závitu | Ľavé |
Commodity Code | 7215508000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.