20151508
20151508
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 221,8465 € |
10 - 19 | 199,66 € |
20 - 49 | 188,57 € |
50 + | 177,48 € |
Veľkosť závitu | TR30 x 6 |
---|---|
Počet štartov | 1.0 |
Vodiace | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e max | 26.882 |
d3 tol. 7h max | 23.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Hmotnosť kg | 13.05 |
Materiál | Oceľ |
Smer závitu | Ľavé |
Commodity Code | 7215508000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.