20152925
20152925
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 525,2987 € |
10 - 19 | 472,77 € |
20 + | 446,50 € |
Veľkosť závitu | TR32 x 6 |
---|---|
Počet štartov | 1.0 |
Vodiace | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e max | 28.882 |
d3 tol. 7h max | 25.000 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 3°48‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.1 |
Hmotnosť kg | 10.06 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Smer závitu | Ľavé |
Commodity Code | 7215508000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.