20153106
20153106
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 85,192 € |
10 - 19 | 76,67 € |
20 - 49 | 72,41 € |
50 + | 68,15 € |
Veľkosť závitu | TR22 x 5 |
---|---|
Počet štartov | 1.0 |
Vodiace | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e max | 19.394 |
d3 tol. 7h max | 16.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°43' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Hmotnosť kg | 4.58 |
Materiál | Oceľ |
Smer závitu | Pravé |
Commodity Code | 7215508000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.