Menu Hľadať

Vodiaca skrutka TR80 x 10 2000.0 Oceľ

Vodiaca skrutka z ocele je typ skrutky používaný na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb, ako sú guľové skrutky. Používajú sa pre štandardné aplikácie, ktoré vyžadujú vysoký stupeň presnosti. Majú pravostranný závit, vďaka svojmu materiálu sú pevné a odolné.
Nový kód produktu:

20153267

Starý kód produktu:

20153267

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 851,8521 €
10 - 19 766,67 €
20 + 724,07 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

851,85 €

1 x 851,8521 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu TR80 x 10
Počet štartov 1.0
Vodiace 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e max 74.850
d3 tol. 7h max 69.000
l1 2000.0
Lead angle 2°27‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.4
Hmotnosť kg 68.36
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravé
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás