20153465
20153465
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 106,1194 € |
10 - 19 | 995,51 € |
20 + | 940,20 € |
Veľkosť závitu | TR80 x 10 |
---|---|
Počet štartov | 1.0 |
Vodiace | 10.0 |
p1 | 10.0 |
d2 tol. 7e max | 74.850 |
d3 tol. 7h max | 69.000 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 2°27‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.4 |
Hmotnosť kg | 68.36 |
Materiál | Oceľ |
Smer závitu | Ľavé |
Commodity Code | 7215508000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.