Menu Hľadať

Vozík bez príruby 35.0 153.5 70.0 Oceľ

Tento nízkoprofilový vozík bez príruby s prídržnou guličkovou klietkou pre náročné aplikácie s presným lineárnym pohybom. Vďaka nízkemu profilu sú kompaktné a šetria priestor, sú vhodné do obmedzených priestorov. Používajú sa s koľajnicami z kalenej ocele
Nový kód produktu:

20159016

Starý kód produktu:

20159016

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť koľajnice 35.0
l1 153.5
h1 48.0
l2 122.5
w1 70.0
l3 72.0
h2 7.5
h3 10.0
h4 26.0
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 11.5
w2 50.0
w3 34.0
w4 18.0
l4 16.0
l5 80.0
l6 20.0
d3 14.0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás