Menu Hľadať

Nosník s prírubou 25.0 79.2 36.0 Oceľ

Štandardný vozík bez príruby s prídržnou guličkovou klietkou poskytuje v systémoch lineárneho pohybu hladký pohyb s nízkym trením. Guličková klietka drží guľové ložiská vo vnútri vozíka a bráni ich vypadnutiu. Vyrobené z ocele s tvrdenými guľičkami, čo znižuje opotrebovanie.
Nový kód produktu:

20158668

Starý kód produktu:

20158668

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť koľajnice 25.0
l1 79.2
h1 36.0
l2 57.5
w1 70.0
l3 45.0
h2 5.8
h4 19.2
d1 & h3 M8 x 10.1
d2 6.8
w2 57.0
w3 23.0
w4 23.5
l4 12.2
l5 60.0
d3 & h5 11.0x9.0
Mx Nm 447.0
My Nm 358.0
Mz Nm 358.0
Dyn load Crad & ax kN 25.25

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás