Menu Hľadať

Nosník s prírubou 35.0 123.5 48.0 Oceľ

Štandardný vozík bez príruby s prídržnou guličkovou klietkou poskytuje v systémoch lineárneho pohybu hladký pohyb s nízkym trením. Guličková klietka drží guľové ložiská vo vnútri vozíka a bráni ich vypadnutiu. Vyrobené z ocele s tvrdenými guľičkami, čo znižuje opotrebovanie.
Nový kód produktu:

20158798

Starý kód produktu:

20158798

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť koľajnice 35.0
l1 123.5
h1 48.0
l2 92.5
w1 100.0
l3 62.0
h2 7.5
h4 26.0
d1 & h3 M10 x 14.0
d2 8.6
w2 82.0
w3 34.0
w4 33.0
l4 11.5
l5 80.0
d3 & h5 14.0x12.0
Mx Nm 1633.0
My Nm 1424.0
Mz Nm 1424.0
Dyn load Crad & ax kN 66.61

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás