Menu Hľadať

Nosník s prírubou 45.0 145.0 60.0 Oceľ

Štandardný vozík bez príruby s prídržnou guličkovou klietkou poskytuje v systémoch lineárneho pohybu hladký pohyb s nízkym trením. Guličková klietka drží guľové ložiská vo vnútri vozíka a bráni ich vypadnutiu. Vyrobené z ocele s tvrdenými guľičkami, čo znižuje opotrebovanie.
Nový kód produktu:

20158804

Starý kód produktu:

20158804

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť koľajnice 45.0
l1 145.0
h1 60.0
l2 110.0
w1 120.0
l3 80.0
h2 8.9
h4 31.1
d1 & h3 M12 x 16.0
d2 10.6
w2 100.0
w3 45.0
w4 37.5
l4 10.8
l5 105.0
d3 & h5 20.0x17.0
Mx Nm 2798.0
My Nm 2170.0
Mz Nm 2170.0
Dyn load Crad & ax kN 86.99

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás