Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Čierna

Štandardné otvorené puzdro chráni vodiče, káble a hadičky pred ostrými a neopracovanými hranami. Poskytuje hladké, izolované otváranie. Delený tvar umožňuje montáž do otvorov, ktoré už zväzok obsahujú. Tvar s jednoduchým zatlačením umožňuje zaistenie puzdra na mieste pri bežných hrúbkach panelov. Vyrobené z pevného a odolného tepelne stabilného materiálu triedy horľavosti UL94 V2.
Nový kód produktu:

10021231

Starý kód produktu:

PGSA-1519A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,3835 €
2500 + 0,3095 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

191,75 €

500 x 0,3835 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Otvorené
Farba Čierna
Maximálny priemer káblového zväzku 14.3 mm
Plný materiál Teplotne stabilný polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E320906
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás