Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Čierna

Štandardné otvorené puzdro chráni vodiče, káble a hadičky pred ostrými a neopracovanými hranami. Poskytuje hladké, izolované otváranie. Delený tvar umožňuje montáž do otvorov, ktoré už zväzok obsahujú. Tvar s jednoduchým zatlačením umožňuje zaistenie puzdra na mieste pri bežných hrúbkach panelov. Vyrobené z pevného a odolného tepelne stabilného materiálu triedy horľavosti UL94 V2.
Nový kód produktu:

10021279

Starý kód produktu:

PGSA-2529A

4275 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 999 0,2398 €
1000 + 0,1966 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

47,96 €

200 x 0,2398 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Otvorené
Farba Čierna
Maximálny priemer káblového zväzku 24.5 mm
Plný materiál Teplotne stabilný polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E320906
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás