Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Čierna

Štandardné otvorené puzdro chráni vodiče, káble a hadičky pred ostrými a neopracovanými hranami. Poskytuje hladké, izolované otváranie. Delený tvar umožňuje montáž do otvorov, ktoré už zväzok obsahujú. Tvar s jednoduchým zatlačením umožňuje zaistenie puzdra na mieste pri bežných hrúbkach panelov. Vyrobené z pevného a odolného tepelne stabilného materiálu triedy horľavosti UL94 V2.
Nový kód produktu:

10163108

Starý kód produktu:

PGSB-0609A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2464 €
5000 - 9999 0,2217 €
10000 + 0,1995 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

246,40 €

1000 x 0,2464 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Otvorené
Farba Čierna
Maximálny priemer káblového zväzku 6.6 mm
Plný materiál Teplotne stabilný polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E320906
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás