Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro Okrúhle 6.35 mm Polyamid Čierna

Toto puzdro chrániace proti zapleteniu je navrhnuté tak, aby zabránilo zapleteniu elektrických káblov v elektrických zostavách vrátane svietidiel. Puzdro je možné otvoriť, aby sa dal kábel ľahko vložiť.
Nový kód produktu:

10179611

Starý kód produktu:

04MP0250ATB

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0536 €
5000 - 19999 0,0483 €
20000 + 0,0434 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

53,60 €

1000 x 0,0536 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Anti-Twist
Farba Čierna
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Celková výška 4.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás