Menu Hľadať

Vsadzované púzdra - zatvorené Biela 12.7 mm (HD)

Toto miniatúrne izolačné puzdro je vyrobené z bieleho tepelne stabilizovaného polyamidu a poskytuje ekonomickú ochranu drôtov a hadíc pred ostrými hranami pri aplikácii. Puzdro sa ľahko zasunie do aplikácie a je určené pre triedu UL 94 V-2.
Nový kód produktu:

10362600

Starý kód produktu:

22MP01030W

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0825 €
5000 - 9999 0,0661 €
10000 + 0,0578 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

82,50 €

1000 x 0,0825 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Zatvorené puzdro
Farba Biela
Špeciálne funkcie Teplotne stabilný
Plný materiál Teplotne stabilný polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás