Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Nový kód produktu:

10362686

Starý kód produktu:

22MP03753

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0392 €
5000 - 19999 0,0353 €
20000 + 0,0318 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

39,20 €

1000 x 0,0392 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Zatvorené puzdro
Farba Čierna
Špeciálne funkcie Teplotne stabilný
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás