Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Nový kód produktu:

10363027

Starý kód produktu:

22MP15021

11517 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,2242 €
1250 - 4999 0,2017 €
5000 + 0,1816 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

56,05 €

250 x 0,2242 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Zatvorené puzdro
Farba Čierna
Špeciálne funkcie Teplotne stabilný
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás