Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Čierna

Toto zatvorené zasúvacie puzdro je možné inštalovať do panelov bez použitia náradia s minimálnym úsilím, aby bola zaistená ochrana pred drsnými hranami otvorov v paneli. Vyrába sa z teplotne stabilného materiálu triedy UL94-V2.
Nový kód produktu:

10376836

Starý kód produktu:

437036059901

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,5661 €
250 - 999 0,3416 €
1000 + 0,2565 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

28,31 €

50 x 0,5661 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Zatvorené puzdro
Certifikácia UL
Farba Čierna
Plný materiál Teplotne stabilný polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás