Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm PA Čierna

Toto zatvorené zasúvacie puzdro je možné inštalovať do panelov bez použitia náradia s minimálnym úsilím, aby bola zaistená ochrana pred drsnými hranami otvorov v paneli. Vyrába sa z teplotne stabilného materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10259115

Starý kód produktu:

465909

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,1679 €
10000 + 0,1392 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

167,90 €

1000 x 0,1679 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Zatvorené puzdro
Farba Čierna
Špeciálne funkcie Teplotne stabilný
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás