Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Čierna

This open bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Nový kód produktu:

10262016

Starý kód produktu:

466900

1500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,255 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

127,50 €

500 x 0,255 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Zatvorené puzdro
Certifikácia UL
Farba Čierna
Plný materiál Teplotne stabilný polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás