Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Čierna

Toto zatvorené zasúvacie puzdro je možné inštalovať do panelov bez použitia náradia s minimálnym úsilím, aby bola zaistená ochrana pred drsnými hranami otvorov v paneli. Vyrába sa z teplotne stabilného materiálu triedy UL94-V2.
Nový kód produktu:

10380659

Starý kód produktu:

466904

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,5591 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

279,55 €

500 x 0,5591 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Zatvorené puzdro
Certifikácia UL
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás