Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro 14.3 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

Toto zatvorené zasúvacie puzdro je možné inštalovať do panelov bez použitia náradia s minimálnym úsilím, aby bola zaistená ochrana pred drsnými hranami otvorov v paneli. Vyrába sa z teplotne stabilného materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10021309

Starý kód produktu:

PGSB-14

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1098 €
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Zatvorené puzdro
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E320906
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás